Logo Nanotec

  • Engl. US
  • Deutsch

L59 – Linear Actuator with Lead Screw/Fine-Pitch Screw Threads

Description
Dimensions

Die Motoren der Serie L5918 setzen die rotative Bewegung des Schrittmotors in eine Linearbewegung der Spindel um. So kann ohne großen Aufwand ein hochgenauer Vorschub realisiert werden. Ferner sind diese Antriebe austauschbar zu den Standardschrittmotoren und Linearaktuatoren in der Baugröße 56mm.

Die Linearaktuatoren bieten eine Schubkraft bis 1000 N. Mit den passenden Mikroschritt-Treibern SMCI.. sind Auflösungen bis <0,01mm / Schritt möglich und somit eignet sich diese Aktuator-Baureihe auch für Präzisions-Linearachsen.

Für Positionsrückmeldung sind die Linearaktuatoren mit angebautem Encoder erhältlich.

Bitte beachten Sie unsere Applikationshinweise, vor allem, dass ein Fahren auf feste Endanschläge vermieden werden sollte.



Models
Type ForceSpeedResolution
Current
Length "A" Options Price Basket Configuration Compare
Nmm/sµm/StepA/winding
L5918S2008-T10X2 6005010251 € 99,50
Data Sheets/3D Data
 
Technical Data
Resistance per Winding
1.5 Ohm
Weight
0.65 kg
Inductance per winding
2.6 mH
Nut Length "L"
25 mm
Spindel Pitch
2 mm
 
Prices / Availability
L5918S2008-T10X2
  • 1-4: € 99,50
  • 5-9: € 94,52
  • 10+: € 84,57
Availability:
  • 2 within a week
  • 78 after 12.08.13
 
Configuration
Possible options:
L5918S2008-T10X2
L5918L3008-T10X2 10002510376 € 128,50
Data Sheets/3D Data
 
Technical Data
Resistance per Winding
1 Ohm
Weight
1 kg
Inductance per winding
2.2 mH
Nut Length "L"
25 mm
Spindel Pitch
2 mm
 
Prices / Availability
L5918L3008-T10X2
  • 1-4: € 128,50
  • 5-9: € 122,07
  • 10+: € 109,22
Availability:
  • 7 within a week
  • 100 after 19.08.13
 
Configuration
Possible options:
L5918L3008-T10X2