Welche Vorteile hat die Stromabsenkung (spez. bei Motorstillstand)

frequently asked questions » Steppermotorcontrols
Da das Haltemoment höher ist als das Drehmoment kann man bereits mit einem kleineren Strom ein gleich großes Haltemoment erreichen.
Im Stillstand ist bei manchen Anwendungen zudem oft nur ein Bruchteil des
Drehmoments erforderlich, sodass ein vermindertes Haltemoment völlig ausreichend ist. Da die Verlustleistung
quadratisch zum Strom ist, reduziert sich diese bei einer Stromabsenkung von 25% bereits auf ca.
50%.
Beispiel am Motor ST4118M1404: Verlustleistung Pv = I2 * R = 1.42 * 1.2 = 2.35 W, bei einer Stromabsenkung
von 25% Pv = I2 * R = 1.052 * 1.2= 1.32 W = 56%
Diese Reduzierung bringt nicht nur Vorteile im Energiehaushalt, sondern verringert auch die mittlere Temperatur des Treibers, sowie des Motors. Durch die Temperaturverringerung kann letztlich eine noch höhere Lebenserwartung der Komponenten erzielt werden.
Alle Nanotec-Treiber haben eine automatische, bzw einstellbare Stromabsenkung integriert und reduzieren somit erheblich die Verlustleitung bei Motor-Stillstand.


