DB33 brushless EC servomotor - 7 W max

DB33 72 web - DB33 brushless EC servomotor - 7 W max

Bei dem Modell DB33 handelt es sich um einen kompakten BLDC Motor mit hoher Laufruhe. Durch den optional erhältlichen Encoder (Anbau durch Nanotec) kann der Antrieb zum Servomotor ausgebaut werden.

Download

series overview 

Appropriate controller

SMCI36

Applicable for this engine size: Encoder (1), Encoder (7)
Available performance values (contact us for other values)
Type Nominal
power
Nominal
voltage
Nominal
current
Peak
current
Nominal
torque
Peak
torque
Nominal
speed
Weight Length
"A"
  W V A A
U/min
DB33S01 7 24 0.56 1.4 2.2 6.6 3000 0.115 37.45

 

Your Cart
?
de en fr tr cn